{parker/p_dreh_vers/02p_gleitlag/dvge_r.prj},{NB=EO DVGE-R Gerade Einschraub Gleitlager-Drehverschraubung DVGE06SROMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=DVGE06SROMDCF},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=6.000},{T1=G 1/4 A},{NDT1=13.157},{KDT1=11.445},{DN=4.000},{D3=19.000},{L1=30.000},{L2=23.000},{L3=12.000},{L5=18.000},{L6=37.500},{S1=19.000},{S2=14.000},{S3=17.000},{D4K=8.100},{L2A=12.000},{NDM=14.000},{P1=1.500},{L4M=16.500},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.04999},{ERMETO2=DVGE06SROMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 114