{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/dv.prj},{NB=EO Durchgangsventil PN 10 - Gehaeuse DIN 3512 DV12L},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.000},{ERMETO=DV12L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Messing},{BAUREIHE=L},{D1=12.000},{T1=M18 x 1.5},{NDM=18.000},{DN=10.000},{D3=50.000},{L1=104.000},{L2=90.000},{L3=65.000},{L4=7.000},{L5=119.000},{S1=22.000},{S2=21.000},{S3=22.000},{D=10.000},{PTL=1.700},{XOMD=},{WEIGHT=0.46970},{ERMETO2=DV12L}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 9