{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/dsvw_m.prj},{NB=EO Niederdruck-Schwenkverschraubung DSVW42LMOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=2.500},{ZOOM=1.800},{ERMETO=DSVW42LMOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M 48x2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=32.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=42.000},{L4=22.000},{L5=85.000},{L6=63.000},{S1=70.000},{S2=32.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.000},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DG=70.000},{LG=70.000},{L7=6.000},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=1.81860},{ERMETO2=DSVW42LMOMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 40