{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/doz.prj},{NB=EO EO-2 Dichtring DOZ06LVIT},{ERMETO=DOZ06LVIT},{BESTNR=DOZ06L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, Dichtung FKM},{BAUREIHE=L},{D1=6},{D2=10.3},{WEIGHT=0.00158},{MTR=Stahl NBR},{WERKSTOFF1='','Stahl, Dichtung NBR','VIT','Stahl, Dichtung FKM','71','Edelstahl, Dichtung FKM','NBR71','Edelstahl, Dichtung NBR'},{DD1=10.200},{DD2=10.200},{D3=10.800},{D4=5.500},{D5=8.100},{D6=6.100},{P=0.900},{L1=1.500},{L2=2.200},{L3=3.900},{B=1.000},{N=4.000},{VERS=1.000},{D7=7.620},{A1=9.570},{A2=6.520},{T=1.400},{PT=0.250},{ZOOM=0.300},{ZFACTOR=0.400},{XOMD=MIN},{WERKSTOFFVIS=Stahl, Dichtung FKM},{ERMETO2=DOZ06LVIT}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 82