{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/doz.prj},{NB=EO EO-2 Dichtring DOZ06LVIT},{ERMETO=DOZ06LVIT},{BESTNR=DOZ06L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, Dichtung FKM},{BAUREIHE=L},{D1=6},{D2=10.3},{WEIGHT=0.00158},{MTR=Stahl NBR},{WERKSTOFF1='','Stahl, Dichtung NBR','VIT','Stahl, Dichtung FKM','71','Edelstahl, Dichtung FKM','NBR71','Edelstahl, Dichtung NBR'},{DD1=10.200},{DD2=10.200},{D3=10.800},{D4=5.500},{D5=8.100},{D6=6.100},{P=0.900},{L1=1.500},{L2=2.200},{L3=3.900},{B=1.000},{N=4.000},{VERS=1.000},{D7=7.620},{A1=9.570},{A2=6.520},{T=1.400},{PT=0.250},{ZOOM=0.300},{ZFACTOR=0.400},{XOMD=MIN},{WERKSTOFFVIS=Stahl, Dichtung FKM},{ERMETO2=DOZ06LVIT}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 82