{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/dkaz.prj},{NB=EO Dichtkantenring DKAZ27CFX(M27X2)},{ERMETO=DKAZ27CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{DSVWL=-},{DSVWS=20SM},{T=M27X2},{T1=27},{D1=27.1},{D2=32},{L1=5.0},{WEIGHT=0.00760},{WERKSTOFF1= 'CFX', 'Stahl'},{HIDE=0},{WERKSTOFFVIS=Stahl},{ERMETO2=DKAZ27CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18