{parker/p_dreh_vers/01p_kugellag/dg_hd_208_r.prj},{NB=EO DG HD 208-R Doppelwinkel Kugellager-Drehverschraubung DG208/20ZSRHDCF},{ERMETO=DG208/20ZSRHDCF},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.250},{XOMD=1.000},{D1=20.000},{NDT1=26.441},{KDT1=24.117},{DN=16.000},{L1=84.500},{L2=74.500},{L3=56.500},{L4=56.500},{L5=16.000},{L6=71.500},{L7=95.500},{S1=36.000},{S2=32.000},{S3=36.000},{S4=36.000},{D4K=22.900},{L2A=16.000},{NDM=30.000},{P1=2.000},{L4M=24.000},{PTL=0.200},{D100=40.000},{D101=44.000},{D102=41.000},{D103=31.800},{X1=4.000},{T1L=11.500},{L100=21.000},{L101=30.500},{R100=0.800},{L102=3.100},{D104=29.200},{D105=26.671},{D106=23.700},{WEIGHT=1.23665},{IDNR=},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{BAUREIHE=S},{T1=G 3/4 A}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 15