{parker/p_dreh_vers/01p_kugellag/dg_hd_108.prj},{NB=EO Winkel Schott Kugellager-Drehverschraubung DG108/16SHDOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.700},{ZOOM=1.150},{ERMETO=DG108/16SHDOMDCF},{INFO=PDF Link},{E02STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=16.000},{DN=9.500},{L1=26.000},{L2=17.500},{L3=33.000},{L4=24.500},{L5=5.000},{L6=49.000},{L7=43.000},{L8=85.000},{S1=30.000},{S2=22.000},{S3=32.000},{S4=30.000},{NDM=24.000},{P1=1.500},{D4K=18.300},{L2A=14.000},{L4M=20.500},{LGM=7.000},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.35360},{ERMETO2=DG108/16SHDOMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24