{parker/p_dreh_vers/01p_kugellag/dg_hd_106_m.prj},{NB=EO Doppelwinkel Einschraub Kugellager-Drehverschraubung DG106/20SMHDOMDCF 0Grad},{IDNR=},{ZFACTOR=1.700},{ZOOM=1.200},{ERMETO=DG106/20SMHDOMDCF},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{X1=0},{D1=20.000},{T1=M27 x 2},{NDT1=27.000},{PT1=2.000},{DN=16.000},{D3=32.000},{L1=50.000},{L2=39.500},{L3=76.000},{L5=16.000},{L6=69.500},{L7=131.000},{S1=36.000},{S2=32.000},{S3=36.000},{S4=32.000},{L=56.500},{LK1=48.500},{LS1=37.000},{D4K=22.900},{L2A=16.000},{L4M=24.000},{NDM=30.000},{P1=2.000},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.00010},{ERMETO2=DG106/20SMHDOMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 18