{parker/p_dreh_vers/01p_kugellag/dg_hd_104_r.prj},{NB=EO DG HD 104-R Winkel Einschraub Kugellager-Drehverschraubung DG104/16SRHDOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.000},{ERMETO=DG104/16SRHDOMDCF},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=16.000},{T1=G 1/2 A},{NDT1=20.955},{KDT1=18.631},{DN=9.500},{D3=27.000},{L1=33.000},{L2=24.500},{L3=49.000},{L4=14.000},{L6=43.000},{S1=30.000},{S2=22.000},{S3=30.000},{D4K=18.300},{L2A=14.000},{NDM=24.000},{P1=1.500},{L4M=20.500},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.28590},{ERMETO2=DG104/16SRHDOMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 24