{parker/p_dreh_vers/01p_kugellag/dg_hd_101.prj},{NB=EO Gerade Kugellager-Drehverschraubung DG101/16SHDOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.700},{ZOOM=1.150},{ERMETO=DG101/16SHDOMDCF},{INFO=PDF Link},{E02STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=16.000},{DN=9.500},{L1=74.000},{L2=57.000},{L3=93.000},{S1=30.000},{S2=27.000},{S3=30.000},{NDM=24.000},{P1=1.500},{D4K=18.300},{L2A=14.000},{L4M=20.500},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.26470},{ERMETO2=DG101/16SHDOMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24