{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/da.prj},{NB=EO Distanzadapter DA42LOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.100},{ERMETO=DA42LOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=34.000},{L1=71.000},{L2=60.000},{L3=83.000},{S1=55.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4=45.000},{L1A=11.000},{L2A=16.000},{L=68.500},{DK=41.550},{DZ=46.950},{LK=26.150},{LO=4.025},{LD=15.950},{SS=2.500},{L4M=24.000},{TMDF=52.000},{PMDF=2.0},{LMDF=26.500},{LDMDF=18.400},{PT=0.300},{WEIGHT=0.84250},{ERMETO2=DA42LOMD71}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 120