{parker/parflange_f37/1000psi/components/cpml_f37_innenplatte_1000psi.prj},{NB=CPML - F37 Innenplatte 48CPMLCFX},{ERMETO=48CPMLCFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=3},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{L=3.5},{D=77.8},{D1=66.000},{D2=14.000},{D3=8.500},{B=61.900},{B1=61.900},{L1=107.060},{L2=106.400},{WEIGHT=0.29200},{H=-1.000},{ERMETO2=48CPMLCFX}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8