{parker/k/03/cmtx.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen 24-20CTX-S},{ERMETO=24-20CTX-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWPT=1 1/4-11 1/2},{L1=10.700},{L2=18.000},{L3=25.000},{GEWT=1 7/8-12},{TV=12},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{D=33},{D1=32},{M=59},{N=57},{Y=48},{ZOOM=1.800},{ZFACTOR=2.100},{WEIGHT=9999.99999},{PN=170},{ERMETO2=24-20CTX-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 64