{parker/j/09/clo.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen 24CLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.500},{ERMETO=24CLOSS},{BESTNR=24CLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{PT=1 1/2-11 1/2},{T=2-12},{NDR=2.0000},{KDA=1.9008},{TV=12},{D=32.000},{D1=38.000},{JJ=48.000},{M=49.000},{N=67.000},{XX=52.000},{L2A=17.500},{L3=25.800},{SS=1.780},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24CLOSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34