{parker/k/03/cctx.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen mit langem Schaft 20CCTX-SS},{ERMETO=20CCTX-SS},{BESTNR=20CCTX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=28, 30, 32},{OD=1 1/4},{GEWPT=1 1/4-11 1/2},{L1=10.700},{L2=18.000},{L3=25.000},{GEWT=1 5/8-12},{TV=12},{BB2=9.500},{DD1=29.130},{BB1=24.300},{D=28},{D1=32},{M=52},{N3=93},{Y=41},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{WEIGHT=9999.99999},{MTR=Stahl},{PN=170},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20CCTX-SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22