{parker/j/05/cc87omlo.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen mit langem Schaft 8M18CC87OMLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.900},{ERMETO=8M18CC87OMLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=12},{ROHRADZ=1/2},{M=M18x1,5},{NDR87=18},{P87=1.5},{D=13/16-16},{NDR=20.6375},{KDA=18.7452},{TTYP=16UN},{D1=10.000},{D20=9.000},{L7=28.000},{L29=75.000},{L30=61.000},{S2=19.000},{S3=24.000},{L2A=13.000},{SS=1.780},{LZ=29.000},{L1Z=10.500},{DF=15.650},{LF=4.500},{LKM=10.500},{LS=1.000},{DS=25.600},{SS2=2.100},{PT=0.300},{WEIGHT=0.27500},{ERMETO2=8M18CC87OMLOS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 9