{parker/k/06/cc5ox.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen mit langem Schaft 8CC5OX-S},{ERMETO=8CC5OX-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT5=3/4-16},{NDMT5=19.0500},{KDAT5=17.1780},{TTYPT5=UNF},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDAT=17.1780},{TTYPT=UNF},{A=17.89},{B=26.54},{C=1.04},{LL1=8.700},{LL2=4.900},{LL3=25.600},{ID=16.360},{RS=2.210},{BB2=6.600},{DD1=10.820},{BB1=16.700},{C4=22},{D=10},{D2=10},{M=32},{M9=64},{XX=51},{Y=22},{BBB=7.9},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.300},{WEIGHT=9999.99999},{PN=420},{ERMETO2=8CC5OX-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6