{parker/j/03/cc5olo.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen mit langem Schaft 8CC5OLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.850},{ERMETO=8CC5OLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=12.000},{ROHRADZ=1/2},{T5=3/4-16},{NDRT5=19.0500},{KDA5=17.1780},{TTYP5=UNF},{T=13/16-16},{NDRT=20.6375},{KDA=18.7452},{TTYP=16UN},{B1=24.000},{D=10.000},{D2=10.000},{JJ=19.000},{M=28.000},{N=75.000},{XX=61.000},{LZ=29.800},{L1Z=10.000},{DF=16.760},{LF=4.900},{L2A=13.000},{LKM=10.300},{DS=26.540},{LS=1.000},{SS=1.780},{SS2=2.210},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=8CC5OLOS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6