{parker/k/08/c8omx.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen 8M18C8OMXS},{ERMETO=8M18C8OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT8=M18 x 1,5},{NDMT8=18.000},{KDAT8=16.160},{TTYPT8=1.5},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDAT=17.1780},{TTYPT=UNF},{C4=22},{D1=18.3},{L=7.5},{A=16.89},{B=25.63},{C=0.90},{CC1=23.75},{CC2=20.75},{CC3=2.00},{U=11},{ID=15.54},{RS=2.62},{LL1=9.000},{LL2=4.500},{LL3=24.500},{BB2=6.600},{DD1=10.820},{D=10.000},{BB1=16.700},{M=32},{Y=19},{ZOOM=0.8},{ZFACTOR=1.0},{BBB=7.100},{M7=38},{WEIGHT=0.10890},{PN=250},{ERMETO2=8M18C8OMXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17