{parker/k/07/c87omx.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen 24M48C87OMXSS},{ERMETO=24M48C87OMXSS},{BESTNR=24M48C87OMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT87=M48 x 2,0},{NDMT87=48.000},{KDAT87=45.546},{TTYPT87=2.00},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDAT=45.1053},{TTYPT=12UN},{A=46.54},{B=57.00},{C=1.25},{BBB=10.0},{D2=54.800},{CC3=3.0},{ID=44.700},{RS=2.800},{C4=55.0},{M=59},{M7=64},{U=17},{Y=48},{ZOOM=1.900},{ZFACTOR=2.200},{WEIGHT=0.83730},{MTR=Stahl},{PN=140},{D1=33.300},{DD1=35.080},{BB3=27.510},{BB4=9.800},{LL1=12.500},{LL2=6.000},{LL3=32.510},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24M48C87OMXSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 32