{parker/k/13/c6mx.prj},{NB=EO Winkelstutzen 24C6X-S},{ERMETO=24C6X-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDMT=45.1053},{TTYP=12UN},{GEWT6=1 7/8-12},{NDMT6=47.6250},{KDMT6=45.1053},{TTYP6=12UN},{CNX=17.000},{CNX1=35.600},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{C3=57},{D=33},{M=59},{M5=66},{M10=47},{Y=48},{ZOOM=1.900},{ZFACTOR=2.200},{WEIGHT=9999.99999},{PN=170},{D2=33.000},{D3=45.300},{D4=41.390},{D14=41.280},{L1=18.300},{L2=10.410},{VERS=1.000},{ERMETO2=24C6X-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19