{parker/j/03/c5omlo.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen 32C5OLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=3.000},{ZOOM=2.000},{ERMETO=32C5OLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=50},{ROHRADZ=2},{T5=2 1/2-12},{NDR5=63.5000},{KDA5=60.9803},{TTYP5=12UN},{T=2 1/2-12},{NDR=63.5000},{KDA=60.9803},{TTYP=12UN},{B1=70.000},{D=45.000},{D2=40.000},{JJ=64.000},{M=70.000},{N=78.000},{XX=59.000},{L2A=22.000},{SS=1.780},{LZ=39.300},{L1Z=13.800},{DF=60.480},{LF=6.000},{LKM=13.600},{DS=82.170},{LS=1.270},{SS2=3.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=32C5OLOS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 56