{parker/parflange_f37/3000psi/components/bs_verbunddichtung.prj},{NB=BS - Verbunddichtung BS48SNX},{ERMETO=BS48SNX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=3},{L=3.4},{D1=76.1},{D=90.2},{D2=79.380},{L1=0.250},{LOGO=1},{ZOOM=0.351},{ZFACTOR=0.562},{WEIGHT=0.04080},{ERMETO2=BS48SNX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16