{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw3_g.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90 Winkel BFW3-G1/LK51A3K},{ERMETO=BFW3-G1/LK51A3K},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{PG=3.0},{LK=51.0},{T1=1},{NDMT1=33.249},{KDMT1=30.291},{D1=24},{L1=46},{L2=26},{L3=13.0},{L4=45},{LX=51.0},{LY=25.5},{DB=10.5},{SCM=M10x30},{S2=8.000},{T=5.000},{K2=10.000},{DD1=16.000},{NDMS=10.000},{KDMS=8.160},{ORING=29.75x3.53},{ID=29.750},{RS=3.530},{WEIGHT=0.64560},{PNA3K=315},{ERMETO2=BFW3-G1/LK51A3K}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16