{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw3.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90 Winkel BFW3-15L/LK30CFX},{ERMETO=BFW3-15L/LK30CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=30},{D1=15L},{DD3=15},{D3=11},{D1D=11},{L1=31},{L2=24.0},{L3=9.0},{L4=17.0},{L5=47},{LA=38},{S1=27},{DB=6.5},{DD1=11},{S=M6x22},{ORING=16x2.5},{ID=16},{RS=2.5},{WEIGHT=0.16570},{PNA3C=200},{NDM=22},{P=1.5},{I1=12},{F1=3.1},{D2D=12.0},{DD4=17.350},{T1=7.000},{ERMETO2=BFW3-15L/LK30CFX}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 5