{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw_s.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 90 Winkel BFW-S16/LK35/M8S},{ERMETO=BFW-S16/LK35/M8S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{LK=35},{D1=16},{L1=30},{L2=14},{L22=7.0},{L23=17.50},{DB=8.5},{DBR=8.500},{S=M 8x40},{ORING=18.72x2.62},{ID=18.720},{RS=2.620},{WEIGHT=0.18000},{PNS=250},{ERMETO2=BFW-S16/LK35/M8S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22