{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw_gi.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 90 Winkel BFW-GI12/LK40CF},{ERMETO=BFW-GI12/LK40CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=40},{T1=G1/2},{NDMT1=20.955},{KDMT1=18.631},{D1=13},{L1=45},{L2=8},{L3=24.0},{L4=6.0},{LX=28.2},{DB=6.5},{DD1=10},{S=M6x20},{SS=M6x40},{ORING=25.07x2.62},{ID=25.070},{RS=2.620},{WEIGHT=0.29910},{PNA3C=250},{L5=15.0},{L6=18.0},{L7=0.5},{L8=23.000},{R1=13.5},{R2=36.0},{ERMETO2=BFW-GI12/LK40CF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 8