{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfg.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansch gerade BFG16S/LK35CFX},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=BFG16S/LK35CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=35.000},{D1=16.000},{BAUREIHE=S},{D3=12.000},{L1=30.000},{L2=21.500},{L4=39.500},{LA=40.000},{S1=30.000},{DB=6.400},{SCHRAUBEN=M6X22},{ORING=20X2,5},{L3=8.000},{L2A=14.000},{D4K=18.300},{NDM=24.000},{P=1.500},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.11600},{ERMETO2=BFG16S/LK35CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9