{parker/k/13/bbmtx.prj},{NB=EO Gerader Aufschraubadapter 24BBMTXSS},{ERMETO=24BBMTXSS},{BESTNR=24BBMTX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDMT=45.3339},{TTYP=12UN},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{GEWT6=1 7/8-12},{NDMT6=47.6250},{KDMT6=45.3339},{TTYP6=12UN},{CNX=17.000},{CNX1=35.600},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{C=60},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{C1=60},{LL=54},{WEIGHT=0.92721},{MTR=Stahl},{PN=170},{I2=16.660},{J2=13.400},{D=33.320},{D2=33.000},{D3=45.300},{D4=41.390},{D14=41.280},{L1=18.300},{L2=10.410},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24BBMTXSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18