{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/asr.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade ASRG68/51X8SS},{ERMETO=ASRG68/51X8SS},{BESTNR=ASRG68/51X8},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{RS=3.530},{ROHR=51 x 8},{D1=35},{D2=79.4},{D3=51.0},{D4=66.5},{D8=66.5},{L1=70},{L2=12.5},{L3=8.0},{WEIGHT=3.90000},{FG=Gegenflansch},{PSI=6000},{PNS=420},{PNSS=420},{DO1=51.000},{DO2=8.000},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=ASRG68/51X8SS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 64