{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/as.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade ASG612/88.6X16SS},{IDNR=},{ZFACTOR=3.500},{ZOOM=2.400},{ERMETO=ASG612/88.6X16SS},{BESTNR=ASG612/88.6X16},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{F=},{GF=X},{NUT=0.000},{PSI=6000},{BRSAE=3},{BRISO=76},{ROHR=88,6X16},{D1=58.000},{D2=131.700},{D3=90.000},{D4=113.800},{D8=113.5},{L1=110.000},{L2=25.600},{L3=16.000},{VER=0},{WEIGHT=6.70000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=ASG612/88.6X16SS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 204