{parker/parflange_f37/3000psi/components/ap_sae_flansch_abdichtplatte.prj},{NB=AP - SAE Flansch Abdichtplatte 48AP2SS},{ERMETO=48AP2SS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAU=3},{BAUISO=76},{L1=4},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{WEIGHT=0.11200},{ZOOM=2.500},{ZFACTOR=3.000},{PSI=6000},{R1=MIN},{R2=MIN},{D127=MIN},{HIDE=2},{ERMETO2=48AP2SS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 38