{parker/m_flansche/04m_sae_fl_zubeh/ap_sae_flansch_abdichtplatte.prj},{NB=AP - SAE Flansch Abdichtplatte 80AP1SS},{ERMETO=80AP1SS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAU=5},{BAUISO=127},{L1=4},{LA=180},{LB=184},{LX=92.1},{LY=152.4},{DB=17.0},{WEIGHT=0.10900},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{PSI=3000},{R1=15.500},{R2=90.500},{D127=92.100},{HIDE=1},{ERMETO2=80AP1SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22