{parker/parflange_f37/3000psi/components/ao_adapter_verbunddichtung.prj},{NB=AO-Adapter Verbunddichtung zu F37 Dichtung/O-Ring AO48CFX},{ERMETO=AO48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{L=7},{WEIGHT=0.20350},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{D1=102.000},{D2=72.000},{BT=1.100},{BS=92.000},{ERMETO2=AO48CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16