{parker/parflange_f37/1000psi/inserts/tt_boerdelflansch_verbindung_1000psi.prj},{NB=TT - Boerdelflansch Verbindung IN96-165X5.0TTCF},{ERMETO=IN96-165X5.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=6},{D1=154.8},{D2=150.8},{D3=182.5},{L=65},{L1=28.000},{L2=7.0},{L3=50.000},{WEIGHT=2.94720},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=2.000},{BN=3.600},{ND=161.500},{ORD=2.620},{V=1.000},{ERMETO2=IN96-165X5.0TTCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 18