{parker/o_ventile/02o_ruecks_o_lok/rhz5omlos.prj},{NB=EO Rueckschlagventil 24RHZ50MLOSCF},{ERMETO=24RHZ50MLOSCF},{BESTNR=24RHZ50MLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT5=1 7/8-12UN},{NDMT5=47.6250},{TTYP5=12UN},{GEWT=2-12UNF},{NDMT=50.8000},{KDMT=48.2803},{TTYP=12UN},{H1=65},{ZOOM=1.800},{ZFACTOR=2.100},{H2=70},{L5=99.5},{HH=81.0},{DN=29.0},{WEIGHT=9999.99999},{PNCF=250},{PNA3C=250},{L1=18.500},{L2=3.350},{D2=41.170},{F=3.400},{I1=17.500},{R=1.320},{D5=36.210},{EDA=43.690},{EDI=3.000},{OA=37.820},{OI=1.780},{XOMD=MIN},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{ERMETO2=24RHZ50MLOSCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 32