{parker/n_adapter/16n_npsm_aufs_nptf/2107.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen 2107-32-32-SS},{IDNR=},{ZFACTOR=3.000},{ZOOM=2.150},{ERMETO=2107-32-32-SS},{BESTNR=2107-32-32},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{A=2-11 1/2},{A1=2-11 1/2},{NDRA1=59.715},{C=67.000},{C1=64.000},{D=46.000},{D2=49.000},{M1=58.000},{N1=76.000},{W3=69.000},{L3=26.600},{E=18.290},{DK=56.680},{LK=9.270},{DE=52.770},{B=50.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00001},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=2107-32-32-SS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 34