{parker/m_flansche/08m_cetop_quad_fl/ppcf.prj},{NB=EO Cetop Quadratflanschstopfen PPCF4/L/114S},{ERMETO=PPCF4/L/114S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFBR=L},{NFZ=4},{D1=114.0},{D22=131.000},{L1=62},{L2=1.5},{LA=160},{LX=113.2},{DB=25.0},{SCM=M24x100},{NDMT=24.000},{KDMT=20.319},{LL1=100.000},{S2=19.000},{T=12.000},{K2=24.000},{DD1=36.000},{ORING=97.79x5.34},{ID=97.790},{RS=5.340},{WEIGHT=8.88800},{PNS=250},{BARS=250},{ERMETO2=PPCF4/L/114S}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 23