{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/was.prj},{NB=EO SAE 90 Winkel Flanschadapter WAS66/48.6SS},{ERMETO=WAS66/48.6SS},{BESTNR=WAS66/48.6},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{ROHR=48.3},{D1=32},{D2=63.5},{D8=50.8},{D3=48.6},{L1=80},{L2=12.5},{L3=84},{L4=8.3},{S1=50},{VERS=1.000},{WEIGHT=1.70000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{RS=3.530},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=WAS66/48.6SS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 20