{parker/k/15/trmtx.prj},{NB=EO Reduzierstutzen 6-4TRMTXSS},{ERMETO=6-4TRMTXSS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ADT1=10},{ADT=6},{ODT1=3/8},{ODT=1/4},{GEWT1=9/16-18},{NDMT1=14.2875},{KDMT1=12.7610},{TTYP1=UNF},{GEWT=7/16-20},{NDMT=11.1125},{KDMT=9.6012},{TTYP=UNF},{FORM=B},{C=19},{D=4},{L=36},{L1=23},{WEIGHT=0.02000},{L2=14.0},{L3=5.10},{L4=2.3},{L6=5.600},{L8=4.300},{VERS=2},{D1=9.15},{D2=4.90},{D3=11.70},{D4=7.90},{D5=10.93},{D6=12.71},{ERMETO2=6-4TRMTXSS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 72