{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafs_b.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade mit Anschweiss-Anschluss PAFS408BSS},{ERMETO=PAFS408BSS},{BESTNR=PAFS408B},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{BRISO=76},{D=88.9},{D1=58},{D2=90.0},{L1=90},{L2=55},{L3=16.0},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{SCM=M30x110},{SCU=-},{WEIGHT=8.10000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{RS=3.530},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFS408BSS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40