{parker/j/05/r87omlo.prj},{NB=O-Lok L-Einschraubstutzen 20M42R87OMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.700},{ERMETO=20M42R87OMLOSS},{BESTNR=20M42R87OMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{WERKSTOFF1='S', 'Stahl', 'SS', 'Edelstahl'},{ROHRAD=28, 30, 32},{ROHRADZ=1 1/4},{T87=M42x2},{NDR87=42},{P87=2.0},{T=1 11/16-12},{NDR=42.8625},{KDR=40.34280},{TTYP=12UN},{B1=50.000},{D=26.000},{D2=26.000},{JJ=41.000},{M=45.000},{N=63.000},{XX=44.000},{L2A=17.500},{SS=1.780},{LZ=38.500},{L1Z=14.000},{DF=38.950},{LF=6.000},{LKM=14.000},{DS=52.000},{LS=1.200},{SS2=2.800},{PT=0.300},{WEIGHT=0.96000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20M42R87OMLOSS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15