{parker/q/03/gma4.prj},{NB=Messkupplung Gerader Mess-Stutzen mit Schraubkupplung M16 x 1.5 GMA4/12SOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR1=1.200},{ZOOM1=0.800},{ERMETO=GMA4/12SOMD71},{INFO=PDF Link},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=12.000},{T1=M20x1,5},{NDT1=20.000},{P1=1.500},{T1KG=18.376},{D3=7.000},{L1=39.000},{L2=24.000},{L3=12.000},{L4=57.000},{L5=49.000},{S1=24.000},{S2=24.000},{D4K=14.300},{DB=11.500},{S3=17.000},{LM=15.500},{PTL1=0.300},{WEIGHT=0.16250},{ERMETO2=GMA4/12SOMD71}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 12