{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_acf.prj},{NB=SAE Kugelhahn Stahl KH50A38CF},{ERMETO=KH50A38CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Steel, zinc plated, Cr(VI)-free},{SERIE=3000},{SAE=2},{NDM=59.614},{KDM=56.656},{DN=48},{ODN=48},{L0=232},{L1=100},{L2=59.0},{L3=117},{L4=0},{L4A=138},{L5=320},{B=118},{D1=71.4},{D=63.6},{T=9.6},{S1=17},{S2=85},{PTL=0.200},{WEIGHT=9.54460},{PN=210},{VERS=2},{ZOOM=3.00},{ZFACTOR=3.40},{D2=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{D3=95.000},{D4=0.000},{D5=62.300},{L8=19.900},{L9=21.000},{VERS1=3},{D6=20.950},{H=0.500},{R=3.200},{H1=4.000},{H2=13.900},{D7=21.800},{H3=16.000},{H4=0.800},{D8=15.000},{ERMETO2=KH50A38CF}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 12