{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/pfe.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche gerade PFE2A3K},{ERMETO=PFE2A3K},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{PG=2,0},{LK=40.0},{T1=G3/4},{NDMT1=26.441},{KDMT1=24.117},{D1=19.0},{D3=58},{D4=40.0},{L1=12},{L2=60},{DB=8.5},{SCM=M 8 x 25},{ORING=25.12 x 1.78},{WEIGHT=9999.99999},{PN=250},{ID=25.120},{RS=1.780},{ERMETO2=PFE2A3K}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 4