{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/xhq.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade 24XHQ2SS},{ERMETO=24XHQ2SS},{BESTNR=24XHQ2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{ID=47.220},{RS=3.530},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{T1=1 7/8-12UN-2A},{NDMT1=47.6250},{KDMT1=38.7553},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{D1=33.5},{D2=63.5},{D8=50.8},{L1=110.2},{L2=12.6},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=210},{PNSS=210},{PSI=6000},{L3=58.420},{D3=63.500},{SW=53.899},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24XHQ2SS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 18