{parker/i_eo_din/03i_dichtkegel_dichtkegel/gz.prj},{NB=EO Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel GZ38S71},{IDNR=},{ZFACTOR=1.600},{ZOOM=1.200},{ERMETO=GZ38S71},{BESTNR=GZ38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=S},{D1=38.000},{T=M52 x 2},{TMDF=52.000},{PMDF=2.0},{D3=30.000},{L1=52.000},{L2=67.000},{S1=60.000},{DK=37.550},{DZ=46.950},{LO=4.025},{LD=15.950},{SS=2.400},{LMDF=30.000},{LDMDF=21.900},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.90000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=GZ38S71}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 40