{parker/q/02/ema3.prj},{NB=Messkupplung Messanschluss mit Schraubkupplung M16x2 EMA3/10X1CF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.700},{ZFACTOR1=0.700},{ZOOM=0.400},{ZOOM1=0.500},{ERMETO=EMA3/10X1CF},{BESTNR=EMA3/10X1},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{WERKSTOFF1='CF', 'Stahl, verzinkt'},{T1=M10x1},{NDT1=10.000},{P1=1.000},{D1=14.000},{L1=37.000},{L2=8.000},{S1=17.000},{S2=0.000},{FORM=D},{AUSF=4.000},{LB=1.600},{DF=8.300},{LF=2.150},{SS=1.000},{PTL=0.500},{XOMD=MIN},{PTL1=MIN},{LOGO=1.000},{WEIGHT=0.07460},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt},{ERMETO2=EMA3/10X1CF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 27