{parker/eo3/06gerade_einschraubverschraubung/ge_r_ed_gerader_einschraubstutzen.prj},{NB=EO-3 Gerader-Einschraubstutzen GE15P3R3/4EDOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.9},{ZOOM=0.6},{ERMETO=GE15P3R3/4EDOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=15},{D1=15},{T=G 3/4 A},{NDM=26.441},{KDM=24.117},{D3=12},{D4=32},{T1=24.0},{NDM1=22},{KDM1=20.160},{L1=45.5},{L2=24.5},{L3=16.0},{L4=37.5},{S1=32},{S2=27},{WEIGHT=0.15300},{ED=22X1.5},{D3ED=29.2},{D4ED=23.9},{L1ED=1.5},{X=4.5},{E=35.4},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=5.0},{D12=13.97},{L8=3.5},{L9=2.0},{D6=17.50},{ORING=15×1.5},{O1=15.00},{O2=1.50},{ERMETO2=GE15P3R3/4EDOMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 29